2ED020I06-FI

2ED020I06-FI

650 V half-bridge gate driver IC with galvanic isolation, shutdown

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED020I06-FI
2ED020I06-FI


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    11.2 V
  • VBS UVLO (On)
    12.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    11 V
  • VCC UVLO (On)
    12 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    85 ns
  • 伝搬遅延オン
    85 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    14 V~18 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.5 A
  • 出力電流 (Source)
    1.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EiceDRIVER™ Enhanced - High voltage, high speed power MOSFET and IGBT half-bridge driver IC with coreless transformer technology and interlocking high and low side referenced outputs.

特長

  • 650 V Coreless Transformer Driver
  • Rail-to-rail outputs
  • Protection function
  • Floating high side driver
  • Undervol. lockout for both channels
  • 3.3 V and 5 V TTL compatible inputs

アプリケーション

図

Circuit_diagram_2ED020I06-FI
Circuit_diagram_2ED020I06-FI
Circuit_diagram_2ED020I06-FI
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ