1ED020I12-F2
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

1ED020I12-F2

1200 V single high-side gate driver IC with active Miller clamp, DESAT and short circuit clamping
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED020I12-F2
1ED020I12-F2
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    11 V
  • VBS UVLO (On)
    12 V
  • VCC UVLO (Off)
    3.8 V
  • VCC UVLO (On)
    4.1 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    165 ns
  • 伝搬遅延オン
    170 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 出力電流 (Source)
    2 A
  • 出力電流 (Sink)
    2 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1ED020I12F2XUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 1200 V high-side gate driver with typical 2 A source and 2 A sink currents in DSO-16 wide body package for IGBTs . All logic pins are 5 V CMOS compatible and could be directly connected to a microcontroller. The data transfer across galvanic isolation is realized by the integrated Coreless Transformer Technology.

特長

  • Single channel isolated gate driver
  • For up to 1200 V Si & SiC switches
  • 2 A rail-to-rail typ output current
  • Precise DESAT protection
  • Active Miller Clamp
  • Active shutdown and short circuit clamping
  • 28 V absolute max. output supply voltage
  • 170/165 ns typ. propagation delay
  • 12/11 V output UVLO
  • ≥ 100 kV/µs CMTI

利点

  • Tight propagation-delay matching: tolerance improves application robustness without variations due to aging, current, and temperature
  • Precise, integrated filters reduce propagation-delay variation over a wide range of operating conditions; reduce the need of external filters
  • Tight propagation delay allows minimum deadtime improving system efficiency and decreasing harmonic distortion
  • Wide body package with 8 mm creepage distance
  • Immunity against negative and positive transients, increases reliability of the end product
  • Low power losses for switching frequencies into MHz range

図

Block_diagram_1ED020I12-F2
Block_diagram_1ED020I12-F2
Block_diagram_1ED020I12-F2
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ