- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
インフィニオン、ModusToolbox™でApple Find My®ネットワーク アクセサリーのサポートを開始
マーケットニュース
2025年2月25日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、 Apple Find My® ネットワーク アクセサリー サポートがAIROC™ CYW20829、PSOC™ 63 Bluetooth™ マイクロコントローラー (MCU)、AIROC CYW5591x Wi-Fi/BTコネクテッドMCU、およびAIROC CYW5551xに対して、ModusToolbox TM 内で利用可能となったことを発表しました。この機能によって、お客様はバッテリー性能を最大限に引き出す、Find Myネットワーク対応のBluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) デバイスを容易に構築することができます。
10億台を超えるAppleデバイスで構成されるApple Find Myネットワークは、iPhone、iPad、MacのFind Myアプリ、またはApple WatchのFind Itemsアプリを使用して、互換性のある個人用アイテムを容易かつ安全に見つける方法を提供します。サードパーティ企業は、Find Myネットワーク アクセサリー プログラムによって自社製品に探索機能を組み込むことが可能になり、ユーザーは、重要なアイテムが近くにない場合でもAppleのFind Myアプリにアクセスし、それを探索して追跡できるようになります。Find Myネットワークは匿名であり高度な暗号化を使用しているため、Apple、インフィニオン、Find Myネットワーク アクセサリーのメーカーを含む他の誰も、デバイスの場所や情報を見ることはできません。
新規および既存デバイス に対する Find My ネットワークのサポート
インフィニオンは、CYW20829、PSOC 63 Bluetooth MCU、CYW5591x Wi-Fi/BTコネクテッドMCU、およびCYW5551xに、ModusToolboxを介してApple Find Myネットワーク機能を追加しました。これによって、Apple Find Myネットワーク アクセサリー プログラムを通じて認定を受けたお客様は、電動自転車、電動工具、フィットネス トラッカー、キー フォブ、スマート ウォッチ、ボイス レコーダー、スマート グラス、カメラなどのBluetooth対応最終製品にFind My機能を追加できるようになります。
インフィニオンのワイヤレス製品ライン担当バイス プレジデントのシャンタヌ バレラオ (Shantanu Bhalerao) は「Apple Find Myは、すべてのBluetooth IoTデバイスにまったく新しい機能、すなわちiPhone、iPad、Mac、Apple Watchでそれらのデバイスの位置を特定できるようにする機能をもたらします。私たちのBluetooth/Wi-FiコネクテッドMCUによって、このプログラムに参加できることを嬉しく思っています」と述べています。
CYW20829 MCUは高度に統合されているため、部品表 (BOM) コストの削減につながります。このMCUは、強力な96 MHz Arm® Cortex®-M33 MCUとBluetoothコントローラー専用のセカンダリArm Cortex-M33を統合しています。CYW20829には、256 KBのアプリケーションSRAM、外部フラッシュの柔軟な選択を可能にするXIP対応Quad SPIインターフェイス、およびCAN FD、PDM、I2S、ADC、タイマーなどの多様な周辺機能が搭載されています。
AIROC Bluetooth Low Energy (LE) を搭載した PSOC 63 MCUは、デュアルコア150 MHz Arm Cortex-M4および100 MHz Arm Cortex-M0+プロセッサを備え、AI/MLエッジ アプリケーションに最適化した業界最高のコンピューティング能力を提供します。このMCUは、プログラマブルなアナログ フロントエンド、業界をリードするCAPSENSE™ タッチ センシング ユーザー インターフェイス、Bluetooth LE無線を統合しています。PSOC™ 63は、84個のプログラマブルGPIOと6つの過電圧耐性対応ピンにより多様な設定が可能なMCU周辺機能をサポートするため、幅広いIoTアプリケーションに適しています。
超低消費電力シングルチップWi-Fi/BTコネクテッドMCU、1x1、シングル/デュアル/トライバンドWi-Fi 6E、Bluetooth® Low-Energy 5.4、ARM TrustZone、PSAレベル2認定およびマターICを備えた CYW5591xは、セキュアで信頼性の高いコネクティビティを実現する低消費電力MCUを搭載しています。このデバイスはスマートホーム、産業用、ポータブル デバイスなどのIoTに最適化され、単独で使用することも、コネクティビティをホスト プロセッサからオフロードするために使用することもできます。
1x1、シングル/デュアル/トライバンドWi-Fi 6/6EおよびBluetooth/Bluetooth Low-Energy 6.0コンボICを備えた CYW5551xは、ワイヤレス規格を超えるセキュアで信頼性の高いコネクティビティを実現する、高性能で低消費電力のシングルチップ コンボを搭載しています。この最適化された電力効率の高い設計は、スマートホーム、ウェアラブル、小型フォームファクターのアプリケーション向けに作られています。これは、高度なWi-Fi 6/6EおよびBluetooth/BLE機能と、IoTコネクティビティのニーズに応える性能と省電力性をコスト効率良く両立させます。
AIROC製品は、Android、Linux、RTOSプラットフォームにまたがる共通のソフトウェア フレームワークを活用し、インフィニオンのModusToolboxソフトウェアおよびツールと事前に統合されているため、開発者は、高品質の差別化した製品を予定どおりかつ予算内で市場に投入することができます。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
Apple FindMy
The Infineon ModusToolbox™ is now compatible with the Apple "Where Is?"® network. The feature enables customers to easily build Find My network capable Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) devices that maximize battery performance.
JPEG
2126x2126 px
Information Number : INFCSS202502-064j