- High-Side Gate Driver Ics
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
インフィニオン、業界初の20 GbpsユニバーサルUSBペリフェラル コントローラーを発表
マーケットニュース
2024年10月1日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、EZ-USB™ FX20プログラマブルUSBペリフェラル コントローラーをEZ-USB™ 製品ファミリーに追加したことを発表しました。これにより、開発者はAI、画像処理、新規アプリケーションにおいて最高のパフォーマンス要件を満たすUSBデバイスを生み出すことができます。EZ-USB™ FX20ペリフェラル コントローラーは、USB 20 GbpsおよびLVDSインターフェイスによる高速接続を実現し、以前の規格であるEZ-USB™ FX3と比較して総帯域幅を最大6倍に拡大します。
インフィニオンのワイヤード コネクティビティ ソリューション プロダクト ライン担当シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「USBデバイスが普及するにつれ、互換性と適応性に優れたUSBコントローラーの需要が高まっています。そのため、当社はEZ-USB™ ペリフェラル コントローラーの機能と性能を継続的に改善しており、製品ファミリーに新たに追加されたこの製品によって開発者をサポートし、強力で高度なアプリケーションを作り出すための柔軟なコンポーネントを提供できることを嬉しく思います」と述べています。
EZ-USB™ FX20は、10 x 10 mm² のBGAパッケージで提供され、PCBのスペースをほとんど必要としません。これは部品コストの最適化を可能にするため、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。また、高速信号マルチプレクサーを必要としないUSB-C直接接続をサポートするため、設計プロセスが簡素化されます。クイックスタート開発キットには、組み込みを容易にするためのファームウェアとコンフィギュレーション ツールが含まれています。これには標準FPGAメザニン カード (FMC) コネクタも付属しているため、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) カードとオールインワンのプログラミングおよびデバッグ アクセサリ カードに簡単に接続することができます。その上、このペリフェラル コントローラーは、ハードウェアおよびソフトウェア設計のための一連の包括的なアプリケーション ノートが付属しており、さまざまなアプリケーション向けの高性能デバイスの開発を簡素化します。
EZ-USB™ FX20は、2つのARM® Cortex®-M4およびM0+コアCPU、512 KBのフラッシュ、128 KBのSRAM、128 KBのROM、および7系統のシリアル通信ブロック (SCB) を備えています。また、暗号化アクセラレータと、LVDS/LVCMOSとUSBポート間の最大20 Gbpsでのダイレクト メモリ アクセス (DMA) データ転送を可能にする高帯域幅データ サブシステムも含まれています。データ転送は、USBデータのバッファリング用に追加した1 MBのSRAMによってもサポートされます。このペリフェラル コントローラーには、USB-Cポートの向きを検出する機能とフリップマルチプレクサー機能が組み込まれているため、外部ロジックが不要になります。これらすべての機能によって、EZ-USB FX20は適応性のある強力なUSBコントローラーを求める開発者にとって理想的な選択肢となります。
供給状況について
10 x 10 mm² BGAパッケージのEZ-USB™ FX20ペリフェラル コントローラーは、2025年第1四半期に供給を開始する予定です。現在、開発サンプルを供給中です。詳細については、 www.infineon.com/fx20をご覧ください。
EZ-USB™ FX20は、10月8日から10日までメッセ・シュトゥットガルトで開催される産業用画像処理国際展示会、VISIONにてプレビューする予定です。
Information Number : INFPSS202410-001