- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
インフィニオン、SPI搭載の車載用デュアル ハイサイド ゲートドライバーEiceDRIVER™ 2ED4820-EMをリリース、信頼性の高い48 Vバッテリー システムを実現
インフィニオン、SPI搭載の車載用デュアル ハイサイド ゲートドライバーEiceDRIVER™ 2ED4820-EMをリリース、信頼性の高い48 Vバッテリー システムを実現
マーケットニュース
2022年1月20日、ミュンヘン (ドイツ)
48 V用バッテリー システムは、マイルド ハイブリッド車やトラック、E-wheel、ソーラーパネル用バッテリー パックなど、成長を続ける複数の市場カテゴリーで使用されています。これらのリチウムイオン バッテリー システムは、負電圧と正電圧から保護する必要があります。また、過電流が発生した場合、数マイクロ秒以内に素早く確実に負荷から切り離す必要があります。さらに、バッテリー ユニットは1台の車両専用とは限らないため、状態診断や保護しきい値の設定も重要なポイントになります。
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、これらの要件に対応するため、SPIインタフェースを備えたスマートなゲートドライバーであるEiceDRIVER™ 2ED4820-EMをリリースしたことを発表しました。このゲートドライバーは、インフィニオンの80/100 V OptiMOS™ MOSFETと理想的な組み合わせです。また、48 V電源システム内の大電流負荷のスイッチングに最適なオプションです。
EiceDRIVER™ APDファミリーのひとつであるこのスマートなデュアル チャネル ハイサイド ゲートドライバー2ED4820-EMは、Vbatにおいて-90 Vまでの負電圧と+105 Vまでの電圧を許容します。これらのさまざまな電圧条件は、短絡や接触不良によって発生する可能性があります。この新デバイスは、ハイサイドまたはローサイドの測定が可能な電流センス アンプを搭載しています。ローサイドの測定では、バッテリーマネジメントシステムの既存のシャント抵抗を使用できるため、コスト、PCBスペース、全体の電力損失を削減することができます。また、2つの出力チャンネルを内蔵しているため、専用のプリチャージ経路を制御したり、バッテリーの充電と放電の電流経路を分離したりすることが可能で、PCBスペースと総コストをさらに削減することができます。
供給体制について
2ED4820-EMは量産品の出荷を開始しています。本デバイスはPRO-SIL™ ISO26262-ready製品で、機能安全アプリケーションでの使用を容易にするためのセーフティ アプリケーションノートを提供可能です。また、迅速な開発が行えるようEiceDRIVER™ APD 2ED4820-EMを搭載した 評価ボードと リファレンス ボードを提供しています。より詳細な情報およびシミュレーション モデルは こちらを、トレーニング ビデオは こちらをご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関する詳しい情報は www.infineon.com/green-energy/jpをご覧ください。
Press Photos
eicedriver 2ed4820 em
インフィニオンのスマートなデュアル チャネル ハイサイド ゲートドライバー2ED4820-EMは、Vbatにおいて-90 Vまでの負電圧と+105 Vまでの電圧を許容します。さらに、ハイサイドまたはローサイドの測定が可能な電流センス アンプを搭載しています。ローサイドの測定では、バッテリーマネジメントシステムの既存のシャント抵抗を使用できるため、コスト、PCBスペース、全体の電力損失を削減することができます。
JPEG
2126x1046 px
Information Number : INFATV202201-044j