- High-Side Gate Driver Ics
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
インフィニオン、次世代車載用セキュリティ コントローラー SLI37を発表
マーケットニュース
2021年10月26日、ミュンヘン (ドイツ)
電動化とコネクティビティの向上によって、自動車へのサイバー攻撃のリスクが高まり、深刻な結果を招く可能性があります。そのため自動車メーカーは、テレマティクス データを適切に保護することが極めて重要となります。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、5G対応のeUICC (eCall)、V2X通信、カー アクセス、SOTAアップデートなど、セーフティ クリティカルな車載アプリケーションを保護するための、設計が容易で信頼性の高いトラスト アンカーである車載用セキュリティ コントローラーSLI37を発表しました。
独自性と堅牢性を兼ね備えたSLI37のチップデザインは、広い温度範囲と17年の耐用性を実現しています。故障の少ないベンチマーク的な品質を備えたSLI37は、その最大の特長として、複数のアプリケーションに対応が可能です。そのためOEMメーカーは、1回の認定取得とデザイン インのプロセスに集中することができます。
インフィニオンのSLIシリーズは、すでに1億個以上のeSIMに使用されており、その信頼性が証明されています。さらに、CC EAL 6+やAEC-Q100など、求められるすべての車載品質および認証を提供しています。インフィニオンの長期的な供給コミットメントと品質サポートとともに、自動車業界がセキュリティ リスクを負うことなく、次世代のコネクテッドカーを構築することを可能にします。
供給体制について
車載向けセキュリティ コントローラーであるSLI37は、現在出荷中です。製品の詳しい情報は、 こちらをご参照ください。
Press Photos
sli37
The unique and robust chip design of the automotive security controller SLI37SLI37 from Infineon offers an extended temperature range as well as a lifetime of 17 years. While it comes with benchmark quality resulting in very low failure rates, its biggest advantage is the ability to be used for multiple applications. For this reason, OEMs can focus on a single qualification and design-in process.
JPEG
2126x1198 px
sli37 graphic
The unique and robust chip design of the automotive security controller SLI37SLI37 from Infineon offers an extended temperature range as well as a lifetime of 17 years. While it comes with benchmark quality resulting in very low failure rates, its biggest advantage is the ability to be used for multiple applications. For this reason, OEMs can focus on a single qualification and design-in process.
JPEG
2126x1196 px
Information Number : INFCSS202110-012j