- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
- サポート
- トレーニング
- 開発者コミュニティ
- News
ビジネス&財務プレス
2026/04/23
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/04/23
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
インフィニオン、車載用高精度コアレス電流センサー「XENSIV™ TLE4972」を発表
マーケットニュース
2021年10月27日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、初の車載用電流センサーとして新しく XENSIV™ TLE4972を発表しました。このコアレス電流センサーはインフィニオンの実績あるホール効果技術を使用しており、高精度で安定した電流測定を実現します。コンパクトなデザインと診断モードを備えたTLE4972は、ハイブリッドカーや電気自動車に使用されるトラクション インバーターなどのxEVアプリケーションや、バッテリー メイン スイッチに最適です。
TLE4972は、独自の温度補償と応力補償により、磁気コアによる悪影響を受けずに最先端のセンシングを実現します。また、差動センシングを採用しているため、浮遊磁界からセンサーを保護するためのコアやシールドを必要としません。また、内蔵されたEEPROMにより、さまざまな用途に合わせてセンサーをカスタマイズすることができ、最大2 kAまでの測定範囲をサポートします。
このセンサーは、システム保護用に過電流検出用の2つの独立した出力ピンを備えており、標準的な応答時間は1 µs未満です。開発者は、過電流制限だけでなく感度もプログラムすることができ、センサーをシステム要件に適合させることが可能です。また、感度とオフセットの温度によるドリフトは1.6%以下です。
このセンサーは、磁気検出方式により、非常に低い電力損失を実現しています。そのため、400 Vや800 Vのバッテリー メイン スイッチにおいて、汎用性の高い冗長性のあるソリューションとして使用することができます。また、小型のPG-VSON-6パッケージを採用しているためコンパクトな設計が可能となり、トラクション インバーターに最適なデバイスです。さらに、PG-TDSO-16パッケージのオプションも提供します。両デバイスはISO 26262に準拠したSEooC (Safety Element out of Context) として開発されており、ASIL Bまでの機能安全要件に対応します。
供給体制について
XENSIV™のTLE4972-AE35D5 (PG-TDSO-16) はサンプル品を出荷開始しており、TLE4972-AE35S5 (PG-VSON-6) は2022年初旬に出荷開始予定です。量産開始は2022年初旬を予定しています。詳しい情報は こちらをご覧ください。
Press Photos
tle4972 ae35d5
The integrated EEPROM of Infineon’s XENSIV™ TLE 4972 current sensor allows customization for different applications and supports measurement ranges up to 2 kA. The sensor causes very low-power losses due to the magnetic sensing principle. Therefore, it can be used as a versatile and redundant solution in 400 V or 800 V battery main switches.
JPEG
2126x2111 px
tle4972 ae35s5
The integrated EEPROM of Infineon’s XENSIV™ TLE 4972 current sensor allows customization for different applications and supports measurement ranges up to 2 kA. The sensor causes very low-power losses due to the magnetic sensing principle. Therefore, it can be used as a versatile and redundant solution in 400 V or 800 V battery main switches.
JPEG
2126x1013 px
Information Number : INFATV202110-013j