REF_10KW_3LBUCK_SIC400
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーション1ED3141MU12F, 2EDN7534R, IMT40R011M2H, IMT65R010M2H, IPDQ60R007CM8, ISSI20R11H, TLI4971-A050T5-E0001, XMC4400-F100F512 BA
-
ゴーワイドボードNo
-
ファミリーCoolSiC™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲55 V~400 V
-
出力電力 (最大)10000 W
-
出力電流 (最大)34 A
-
説明3 level flying capacitor buck reference design with CoolSiC™ MOSFET 400 V G2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF10KW3LBUCKSIC400TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
AT
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
AT
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- CoolSiC™ 400 V/650 V G2 MOSFETの評価
- 3レベルと2レベルのトポロジーの比較
- フライングキャパシタのバランシングアルゴリズム
- コンパクトなプレーナートランスによるゲート電源
- バイポーラ/ユニポーラのゲート駆動のテスト
- 調整可能なゲート駆動電圧
- Kelvin-/Power-Sourceゲート駆動をサポート
- 低インダクタンスの高出力設計
- ヒートシンクベースの冷却システム
利点
- インダクタ電圧スイングを低減 (-50%)
- MOSFETスイッチと比較してリップル周波数が2倍
- インダクタンス値を25%低減
- 高効率化のためにインダクタを最適化
- 小型インダクタにより電力密度が向上
- MOSFETの阻止電圧を低減
- スイッチング損失を大幅に低減
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.