EVAL_HB_GAN_HYBRID
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0.25 MHz~2 MHz
-
コンフィギュレーションHalf Bridge Evaluation board
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーCoolGaN™, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~450 V
-
出力電流 範囲27 mA~30 mA
-
対象アプリケーションIndustrial, datacenter SMPS based on the half-bridge topology (half-bridge topologies for hard and soft switching such as Totem pole PFC, high frequency LLC), Telecom
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲0 V~450 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
EVALHBGANHYBRIDTOBO2 | EVALHBGANHYBRIDTOBO1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | coming soon | ||
| インフィニオン パッケージ | N/A | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | CONTAINER | CONTAINER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
CN
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Enables testing of GIT & Schottky gates
- Configurable for buck & boost operation
- Configurable for double pulse test setup
- STP provided by interlocking function
- Several bias supply possible
利点
- More layout flexibility
- Optimized driving loops
- Reduce BOM for the low-side bias supply
- Cost-effective non isolated HB driving
- System cost reduction savings
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.