EVAL-1ED3330MC12M-SIC
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
EVAL1ED3330MC12MSICTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 1ED3330MC12M isolated gate driver Ics
- IMZC120R012M2H 1200 V SiC MOSFETs
- 2EP130R transformer driver IC
- DESAT Protection and Soft-off
- Active Miller Clamp Driver
- Shutdown with Fault
利点
- Easy measurement and configuration
- On-board power supply
- Half Bridge Configuration
- Switches unassembled
- Infineon Modular evaluation platform
- infineon.com/mep
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.