2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのXDP™ XDP7xxおよびXDM7xx保護および監視製品ファミリは、継続的かつ正確なシステムヘルスモニタリングを可能にし、充実した保護機能を提供するとともに、PMBusインターフェースを介したメインMCUへの高速通信により、AIサーバーおよびテレコムアプリケーションの高い信頼性と可用性の要件を満たします。
主な特長
- テレメトリ、I2C/PMBusインターフェース付き:1MHz
- 12ビット専用の電流および電圧ADC
- アナログ電流および電力レポート
- 最小フットプリント
- 広い入力電圧範囲:最大80V
- パルスSOA電流制御技術
アプリケーション
製品
インフィニオンのXDP™ XDP7xxファミリーは、業界初の広い入力電圧範囲のホットスワップおよびシステム監視コントローラーICファミリーであり、プラガブル人工知能(AI)アクセラレータカードおよびベースボード(XDP710-002、XDP711-001)の信頼性と高可用性の要件を満たすように設計されたほか、リモートラジオヘッド電源、基地局の配電、 5GおよびテレコムUPS(XDP700-002)のライブおよびパッシブアンテナシステム。
XDP7xxファミリは、監視と障害検出のための高精度テレメトリ、パワーMOSFET用に最適化されたデジタルSOA制御、およびnチャネルパワーMOSFET用の統合ゲートドライバを組み合わせた3ブロックアーキテクチャを採用しています。XDP7xxの高度なクローズドループSOA制御とフルデジタル動作モードにより、外付け部品の数が最小限に抑えられ、設計時間が短縮されるため、部品表(BOM)のコストが削減され、市場投入までの時間が短縮されます。XDP7xxは、アナログアシストデジタルモードのレガシーシステムもサポートできます。さらに、提供されるサージイミュニティにより、システムの信頼性が向上します。
XDP™ XDM700-001は、インフィニオン初のハイサイドまたはローサイドデジタルV/I/P/E/T監視ICで、最大80Vの広い入力電圧範囲を備えています。サーバーやデータセンター、+/- 48 V DC/DC通信インフラストラクチャ、配電システム、ネットワークルーターとスイッチ、電源、テスト機器などの複数のアプリケーションに適しています。
XDM700-001 は、専用の 12 ビット電流および電圧 ADC を使用して、入力電圧と出力電圧、入力電力、オンチップ温度と外部温度を連続的かつ信頼性の高い監視を提供します。4レベルのプログラマブル電流検出範囲とともに、≤1%のテレメトリ精度を実現し、アナログ電流または電力をAMONピンで報告して後処理を行うことができます。XDM700-001は、安全で信頼性の高い動作のためにいくつかの警告を組み込み、さまざまな保護応答を生成します。業界標準への準拠は、最大1MHzのPMBus 1.3インターフェースを使用して保証されるため、高速通信とエラー率の低減が可能になります。小型の 4x4 mm2 VQFN-24 パッケージで提供されます。
XDM700-001 は近日発売予定で、2025 年第 4 四半期に生産が開始されます。
インフィニオンのXDP™ XDP7xxファミリーは、業界初の広い入力電圧範囲のホットスワップおよびシステム監視コントローラーICファミリーであり、プラガブル人工知能(AI)アクセラレータカードおよびベースボード(XDP710-002、XDP711-001)の信頼性と高可用性の要件を満たすように設計されたほか、リモートラジオヘッド電源、基地局の配電、 5GおよびテレコムUPS(XDP700-002)のライブおよびパッシブアンテナシステム。
XDP7xxファミリは、監視と障害検出のための高精度テレメトリ、パワーMOSFET用に最適化されたデジタルSOA制御、およびnチャネルパワーMOSFET用の統合ゲートドライバを組み合わせた3ブロックアーキテクチャを採用しています。XDP7xxの高度なクローズドループSOA制御とフルデジタル動作モードにより、外付け部品の数が最小限に抑えられ、設計時間が短縮されるため、部品表(BOM)のコストが削減され、市場投入までの時間が短縮されます。XDP7xxは、アナログアシストデジタルモードのレガシーシステムもサポートできます。さらに、提供されるサージイミュニティにより、システムの信頼性が向上します。
XDP™ XDM700-001は、インフィニオン初のハイサイドまたはローサイドデジタルV/I/P/E/T監視ICで、最大80Vの広い入力電圧範囲を備えています。サーバーやデータセンター、+/- 48 V DC/DC通信インフラストラクチャ、配電システム、ネットワークルーターとスイッチ、電源、テスト機器などの複数のアプリケーションに適しています。
XDM700-001 は、専用の 12 ビット電流および電圧 ADC を使用して、入力電圧と出力電圧、入力電力、オンチップ温度と外部温度を連続的かつ信頼性の高い監視を提供します。4レベルのプログラマブル電流検出範囲とともに、≤1%のテレメトリ精度を実現し、アナログ電流または電力をAMONピンで報告して後処理を行うことができます。XDM700-001は、安全で信頼性の高い動作のためにいくつかの警告を組み込み、さまざまな保護応答を生成します。業界標準への準拠は、最大1MHzのPMBus 1.3インターフェースを使用して保証されるため、高速通信とエラー率の低減が可能になります。小型の 4x4 mm2 VQFN-24 パッケージで提供されます。
XDM700-001 は近日発売予定で、2025 年第 4 四半期に生産が開始されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.