2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
概要
擬似静的RAM (pSRAM) は、DRAMの高密度性とSRAMのシンプルさを兼ね備えており、外部からのリフレッシュは不要です。インフィニオンのHYPERRAM™/Octal xSPI RAMメモリの製品群は、64Mbから512Mbまでの容量範囲を提供し、高帯域幅と低ピン数を実現しています。これらのpSRAMチップは、グラフィックス、オーディオ、データ集約型処理のために追加のRAMを必要とする自動車および産業用途、ならびにバッテリー駆動の民生機器およびウェアラブルデバイスに最適です。
主な特長
- 小型サイズ (6mm x 8 mm)
- xSPI/HYPERBUS™によるピン数の削減
- ハイブリッドスリープによるエネルギー効率
- 最大800Mbpsの高スループット
- MCPとしてのHYPERFLASH™プラスHYPERRAM™
- 最大512 Mbまで拡張性のある容量
- 最高 125°C の AEC-Q100 デバイス
- 幅広いエコシステムのサポート
アプリケーション
製品
概要
擬似スタティックRAM (pSRAMまたはPS RAM) は、DRAMの高い集積度とSRAMの使いやすさを兼ね備えたメモリ技術です。標準的なDRAMとは異なり、pSRAMチップは内部でリフレッシュ処理を行うため、ホスト マイクロコントローラーがリフレッシュサイクルを管理する必要はありません。ホストがリフレッシュ動作を管理する必要がないため、DRAMアレイはホストから見ると、リフレッシュしなくてもデータを保持するスタティックセルとして認識されます。
HYPERRAM™はどのようにして高性能なpSRAMとして機能するのでしょうか?
HYPERRAM™は、HYPERBUS™インターフェースを備えたセルフリフレッシュ型DRAM技術を利用した擬似スタティックRAM (pSRAM) ソリューションです。HYPERRAM™はHYPERBUS™インターフェースを搭載することで、少ないピン数で高速なデータ転送を実現します。
HYPERRAM™の仕様:
- 容量: 64 Mb、128 Mb、256 Mb、512 Mb
- 対応インターフェース: HYPERBUS™ (x8)、Octal xSPI (x8)、HYPERBUS™ Extended I/O (x16)
主な機能
- 小型FBGAパッケージ
- ピン数を削減して設計を簡素化
- ハイブリッドスリープモードとパーシャル アレイ リフレッシュによる低消費電力
- 高いリード/ライト帯域幅
インフィニオンは、JEDEC準拠のOctal xSPIとHYPERBUS™インターフェースを備えた、産業用および車載用として認定された2世代のHYPERRAM™ pSRAMを提供しています。
HYPERRAM™ 2.0は、最大400 MBpsのスループットをサポートするインフィニオンの第2世代の少ピン数pSRAMです。 HYPERRAM™ 2.0 製品は、64 Mb から 512 Mb までご利用いただけます。 HYPERRAM™ 2.0デバイスは、Octal xSPIおよび HYPERBUS™ インターフェースで入手可能です。
当社の第3世代pSRAM製品シリーズのHYPERRAM™ 3.0は、新しい16ビット拡張バージョンのHYPERBUS™インターフェースを使用して、スループットを800 MBpsに倍増させています。256 Mb HYPERRAM™ 3.0製品は、現在量産中です。
HYPERBUS™は、高速の読み出しおよび書き込みスループットを実現する少信号数のDDRインターフェースです。 このデバイスは、アドレスとデータの両方に高速8ビットDDRインターフェースを使用し、差動クロック、読み取り/書き込みラッチ信号、チップセレクトを備えています。
HYPERBUS™は、同じバス上で外部NORフラッシュとRAMをサポートし、HYPERBUS™互換のペリフェラルインターフェースを備えた任意のマイクロコントローラーで動作します。 これには、データトランザクションに必要なピンはわずか13本です(12ピンHYPERBUS™ + 2番目のメモリデバイス用に1つの追加チップセレクト)。
HYPERRAM™製品は、パラレルインターフェースに基づく従来のADMUX pSRAMやSDR DRAMなどの競合技術と比較して、ピンあたりのスループットがはるかに高くなります。内蔵のセルフリフレッシュ回路と、パーシャルアレイリフレッシュやハイブリッドスリープといった低消費電力機能により、HYPERRAM™は消費電力を低減できるため、ウェアラブル機器やIoTデバイスなど電力に制約のあるアプリケーションに適しています。
HYPERRAM™擬似スタティックRAMは、高いスループット、少ピン数、小型フットプリント、高いエネルギー効率のため、さまざまな車載、産業、民生、通信アプリケーションに最適な拡張メモリの選択肢となります。
- 自動車インストルメント クラスター
HYPERRAM™メモリは、さまざまなインストルメント クラスターシステムの要件を満たす容量とスケーラビリティを提供します。 これらのメモリデバイスは、リアルタイム グラフィックスと高速アクセスに最適なソリューションを提供します。 また、ピン数の少ないインターフェースにより、設計の複雑さとPCBサイズが削減され、設計コストが節約されます。
- 産業用マシンビジョンカメラ
産業用アプリケーションで使用されるFPGAは、内部RAMリソースが限られており、多くの場合、画像処理に必要なピン数の少ない外部メモリを必要とします。 ピン数が少なく、容量が大きいHYPERRAM™は、理想的な拡張メモリソリューションとなっています。
擬似スタティックRAM (pSRAMまたはPS RAM) は、DRAMの高い集積度とSRAMの使いやすさを兼ね備えたメモリ技術です。標準的なDRAMとは異なり、pSRAMチップは内部でリフレッシュ処理を行うため、ホスト マイクロコントローラーがリフレッシュサイクルを管理する必要はありません。ホストがリフレッシュ動作を管理する必要がないため、DRAMアレイはホストから見ると、リフレッシュしなくてもデータを保持するスタティックセルとして認識されます。
HYPERRAM™はどのようにして高性能なpSRAMとして機能するのでしょうか?
HYPERRAM™は、HYPERBUS™インターフェースを備えたセルフリフレッシュ型DRAM技術を利用した擬似スタティックRAM (pSRAM) ソリューションです。HYPERRAM™はHYPERBUS™インターフェースを搭載することで、少ないピン数で高速なデータ転送を実現します。
HYPERRAM™の仕様:
- 容量: 64 Mb、128 Mb、256 Mb、512 Mb
- 対応インターフェース: HYPERBUS™ (x8)、Octal xSPI (x8)、HYPERBUS™ Extended I/O (x16)
主な機能
- 小型FBGAパッケージ
- ピン数を削減して設計を簡素化
- ハイブリッドスリープモードとパーシャル アレイ リフレッシュによる低消費電力
- 高いリード/ライト帯域幅
インフィニオンは、JEDEC準拠のOctal xSPIとHYPERBUS™インターフェースを備えた、産業用および車載用として認定された2世代のHYPERRAM™ pSRAMを提供しています。
HYPERRAM™ 2.0は、最大400 MBpsのスループットをサポートするインフィニオンの第2世代の少ピン数pSRAMです。 HYPERRAM™ 2.0 製品は、64 Mb から 512 Mb までご利用いただけます。 HYPERRAM™ 2.0デバイスは、Octal xSPIおよび HYPERBUS™ インターフェースで入手可能です。
当社の第3世代pSRAM製品シリーズのHYPERRAM™ 3.0は、新しい16ビット拡張バージョンのHYPERBUS™インターフェースを使用して、スループットを800 MBpsに倍増させています。256 Mb HYPERRAM™ 3.0製品は、現在量産中です。
HYPERBUS™は、高速の読み出しおよび書き込みスループットを実現する少信号数のDDRインターフェースです。 このデバイスは、アドレスとデータの両方に高速8ビットDDRインターフェースを使用し、差動クロック、読み取り/書き込みラッチ信号、チップセレクトを備えています。
HYPERBUS™は、同じバス上で外部NORフラッシュとRAMをサポートし、HYPERBUS™互換のペリフェラルインターフェースを備えた任意のマイクロコントローラーで動作します。 これには、データトランザクションに必要なピンはわずか13本です(12ピンHYPERBUS™ + 2番目のメモリデバイス用に1つの追加チップセレクト)。
HYPERRAM™製品は、パラレルインターフェースに基づく従来のADMUX pSRAMやSDR DRAMなどの競合技術と比較して、ピンあたりのスループットがはるかに高くなります。内蔵のセルフリフレッシュ回路と、パーシャルアレイリフレッシュやハイブリッドスリープといった低消費電力機能により、HYPERRAM™は消費電力を低減できるため、ウェアラブル機器やIoTデバイスなど電力に制約のあるアプリケーションに適しています。
HYPERRAM™擬似スタティックRAMは、高いスループット、少ピン数、小型フットプリント、高いエネルギー効率のため、さまざまな車載、産業、民生、通信アプリケーションに最適な拡張メモリの選択肢となります。
- 自動車インストルメント クラスター
HYPERRAM™メモリは、さまざまなインストルメント クラスターシステムの要件を満たす容量とスケーラビリティを提供します。 これらのメモリデバイスは、リアルタイム グラフィックスと高速アクセスに最適なソリューションを提供します。 また、ピン数の少ないインターフェースにより、設計の複雑さとPCBサイズが削減され、設計コストが節約されます。
- 産業用マシンビジョンカメラ
産業用アプリケーションで使用されるFPGAは、内部RAMリソースが限られており、多くの場合、画像処理に必要なピン数の少ない外部メモリを必要とします。 ピン数が少なく、容量が大きいHYPERRAM™は、理想的な拡張メモリソリューションとなっています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.