JANSF2N7616UBN
Active and preferred

JANSF2N7616UBN

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7616UBN
JANSF2N7616UBN


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 0
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    0.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    0.8 A
  • QG
    3.6 nC
  • QPL型番
    2N7616UB
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    680 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    Z
  • パッケージ
    UB
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE, SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V, 100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-3- Metal lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-3- Metal lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSF2N7616UBN is a single N-channel MOSFET with 60V and 0.8A rating. Designed for the harsh radiation environment of space, this R7 device has an electrical performance of up to 300krad(Si) TID and QPL classification. The UB package makes it easy to interface with most logic gates and micro-controllers. Ideal for increasing output current and interfacing with 3.3-5V sources in space power systems.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ