IRHN7250SESCS
Active and preferred

IRHN7250SESCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHN7250SESCS
IRHN7250SESCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    16 A
  • ID (@25°C) (最大)
    26 A
  • QG
    170 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    100 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.9 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    5
  • パッケージ
    SMD-1
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHN7250SESCS R4 rad hard N-channel MOSFET, in the SMD-1 package, offers a high-performance solution for space applications. With a voltage rating of 200V and current handling capability of 26A, this MOSFET provides low RDS(on) and low gate charge for minimal power losses in DC-DC converters and motor control applications. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID and is QIRL classified, ensuring reliable performance.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ