IRHMB6S7260SCS

IRHMB6S7260SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHMB6S7260SCS
IRHMB6S7260SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    35 A
  • ID (@25°C) (最大)
    45 A
  • QG
    240 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    29 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA Tabless Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHMB6S7260SCS R6 N-channel MOSFET is a space-grade device with 200V/35A capacity. Its TO-254AA tabless low ohmic package provides electrical performance up to 100krad(Si) TID, QIRL classification. Its low RDS(on) and gate charge reduce power losses in DC-DC converters and motor controllers. This MOSFET provides voltage control, fast switching, and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ