- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスClass 3B
-
GenerationR4
-
ID (@100°C) (最大)11.7 A
-
ID (@25°C) (最大)18 A
-
QG180 nC
-
QPL型番2N7392
-
RDS (on) (@25°C) (最大)320 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS (最小)500 V
-
VF (最大)1.8 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ6
-
パッケージTO-254AA
-
極性N
-
製品カテゴリRad hard MOSFETS
-
言語SPICE
-
認定QIRL
-
電圧クラス100 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
|
Infineon stock last updated:
|