IRF7907
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRF7907

30V Dual N-Channel HEXFET Power MOSFET in a Lead Free SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7907
IRF7907


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    9.1 A, 11 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Ptot (最大)
    2 W
  • Qgd (typ)
    4.9 nC
  • QG (typ @4.5V)
    14 nC, 6.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.8 mΩ, 16.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    20.5 mΩ, 13.7 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N+N

OPN
IRF7907TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,PH
ウェハ製造国
GB,IL,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH
ウェハ製造国
GB,IL,TW

利点

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Low Thermal resistance to PCB
  • Compatible with Existing Surface Mount Techniques
  • Low RDS(ON) at 4.5V VGS
  • Very Low Gate Charge
  • Dual N-Channel MOSFET
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ