ID (@ TC=25°C) (最大)93 A
-
ID (@ TC=100°C) (最大)59 A
-
ID (最大)59 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.1 W
-
Ptot (最大)104 W
-
Qgd13 nC
-
QG36 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.5 mΩ
-
RDS (on) (最大)6.5 mΩ
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET MN
-
マイクロステンシルIRF66MN-25
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Ideal for High Performance Isolated Converter Primary Switch
- Optimized for Synchronous Rectification
- RoHS Compliant, Halogen Free
- Lead-Free (Qualified up to 260°C Reflow)
- Low Conduction Losses
- High Cdv/dt Immunity
- Low Profile (less than 0.7mm)
- Dual Sided Cooling Compatible
- Compatible with existing Surface Mount Techniques
- Industrial Qualified
- FastIRFET™
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.