これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR2011
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IR2011

生産終了
200 V high-side and low-side gate driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2011
IR2011


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    75 ns
  • 伝搬遅延オン
    80 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    1 A
  • 出力電流 (Sink)
    1 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
IR2011PBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
200 V High and Low Side Driver IC with typical 1 A source and 1 A sink currents in 8 Lead PDIP package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 8 Lead SOIC.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to 200 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Indep. low & high side channels
  • Input logic HIN/LIN active high
  • Undervol. lockout for both channels
  • 3.3 and 5 V input logic compatible
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • Matched prop. delay for both chan.

図

Circuit_Diagramm_IR2011
Circuit_Diagramm_IR2011
Circuit_Diagramm_IR2011
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ