IQE010N04LM7CGSC
Active and preferred
RoHS対応

IQE010N04LM7CGSC

OptiMOS™ 7 40 Vスイッチング最適化パワーMOSFET、PQFN (3.3x3.3) ソースダウン センターゲート両面放熱 (DSC) パッケージ
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE010N04LM7CGSC
IQE010N04LM7CGSC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    270 A
  • IDpuls (最大)
    1080 A
  • QG (typ @4.5V)
    18.9 nC
  • QG (typ @10V)
    39 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.3 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Switching optimized, Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~1.7 V
  • VGS(th)
    1.4 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE010N04LM7CGSCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
インフィニオンの最新OptiMOS™ 7 40Vスイッチング最適化MOSFETは、これまでにないレベルのアプリケーション最適化を実現し、データセンター、人工知能、通信など、幅広いアプリケーションで最高のパフォーマンスを発揮します。OptiMOS™ 6と比較して、導通損失が最大25%改善され、FOM QgとFOM Qossが最大20%向上し、ソフトスイッチングDC-DC、IBC、48V変換においてより高い効率と電力密度を実現します。

特長

  • アプリケーションのニーズに応じたMOSFET最適化
  • 導通損失を最大25%低減
  • OptiMOS™ 6と比較してRDS (on)を最大25%低減
  • スイッチング用に制御された電荷
  • FOM Qg、FOM Qossが最大20%向上
  • ソースダウン両面放熱 (DSC)
  • PQFN 3.3×3.3のパッケージサイズ

利点

  • Higher power density
  • Higher efficiency at full load
  • High frequency switching enablement
  • Increased thermal performance
  • Lower switching losses in fast designs
  • Simplified paralleling via Center Gate
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ