IQE006NE2LM5
Active and preferred
RoHS対応

IQE006NE2LM5

OptiMOS™ 25 V low-voltage power MOSFET in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package with industry leading RDS(on).
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE006NE2LM5
IQE006NE2LM5
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    4100 pF
  • Coss
    1700 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    298 A
  • IDpuls (最大)
    1192 A
  • Ptot (最大)
    89 W
  • QG (typ @10V)
    61.7 nC
  • QG (typ @4.5V)
    28.5 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.8 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.65 mΩ
  • RthJA (最大)
    60 K/W
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • Rth
    1.4 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.3 V~2 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE006NE2LM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The innovative Source-Down OptiMOS™ low-voltage power MOSFET 25 V comes in a PQFN3.3x3.3 package size, making it easy to use in the same PCB routing as the Drain-Down solution. In the same package outline of 3.3x3.3mm, the new Source-Down shows an industry benchmark RDS(on) by reducing the current standard RDS(on) of about 30 percent and shows a significant shrink of form factor.

特長

  • RDS(on) reduction up to 30%
  • Superior thermal management option
  • Optimized layout possibilities
  • Two footprint versions available

利点

  • Higher current capability
  • Highest power density and performance
  • Shrink of form factor
  • SuperSO8 performance in smaller package
  • Optimized PCB parasitics
  • Decrease of RthJA and RthJC
  • Better transfer of power losses
  • Double-side cooling
  • Source-Down for existing PCB
  • Center-Gate optimizes parallelization
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ