IPT047N15NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPT047N15NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 150 V normal level in TOLL package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT047N15NM6
IPT047N15NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    147 A
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.7 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPT047N15NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
IPT047N15NM6 OptiMOS™ 6 150 V in normal level is setting a new level of performance within the highly competitive 150 V market.OptiMOS™ 6 150 V technology was designed to fulfill the requirements of both high and low switching frequency applications, in hard and soft switching.

特長

  • 20% lower FOMg than OptiMOS™ 5
  • Industry's lowest Qrr in 150 V
  • Improved diode softness vs OptiMOS™ 5
  • Tight Vgs(th) spread of +/-500 mV
  • High avalanche ruggedness
  • High current rating
  • Max Tj of 175°C and MSL1

利点

  • Low conduction and switching losses
  • Stable operation with improved EMI
  • Better current sharing when paralleling
  • Superior power handling capability
  • Enhanced robustness
  • Improved system reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ