ID (@25°C) (最大)285 A
-
QG (typ @10V)142 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.85 mΩ
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.85 V~3.45 V
-
VGS(th)3.15 V
-
パッケージmTOLG (8x8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPM018N10NM5LF2AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | mTOLG | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | mTOLG |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 8 mm x 8 mm footprint
- Wide safe operating area (SOA)
- Ultra low On-Resistance
- Lower leakage current
- Optimized transfer characteristic
利点
- Highest power density in 8x8 mm2
- Low conduction losses
- Rugged linear mode operation
- Better current sharing
- Improved gate driver compatibility
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.