ID (@25°C) (最大)6.7 A
-
ID (最大)6.7 A
-
IDpuls (最大)16.6 A
-
Ptot (最大)56.8 W
-
QG (typ @10V)21 nC
-
QG21 nC
-
RDS (on) (最大)650 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)650 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2.2 K/W
-
Rth2.2 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
パッケージThin-PAK 5x6
-
ピン数5 Pins
-
動作温度 (最小)-4 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Small footprint (5x6mm²)
- Low profile (1mm)
- Low parasitic inductance
- RoHS compliant
- Halogen free mold compound
利点
- Reduced board space consumption
- Increased power density
- Short commutation loop
- Easy to use products
- Environmentally friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.