IPC302N25N3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPC302N25N3
IPC302N25N3


製品仕様情報

  • EAS/Avalanche Energy
    40 mJ
  • RDS (on)
    16 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • VBRDSS (最大)
    250 V
  • VDS
    250 V
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • ダイサイズ (Y)
    4.5 mm
  • ダイサイズ (Area)
    30.15 mm²
  • ダイサイズ (X)
    6.7 mm
  • モード
    Enhancement
  • 出力ドライバ
    1
  • 厚さ
    250
  • 技術
    OptiMOS™ 3
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
With OptiMOS™ 200V and 250V Infineon continues to deliver best-in-class on-state resistance (R DS(on)) power MOSFETs with unique performance. The leading R DS(on) and figure of merit (FOM) characteristics reduce power losses, improve overall efficiency and increase power density. The 200V and 250V product families are optimized for applications such as lighting for 110V AC networks, HID lamps, DC-DC converters and power over ethernet (PoE).

特長

  • Industry’s lowest R DS(on)
  • Lowest Qg and Qgd
  • World’s lowest FOM

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density
  • Lowest board space consumption
  • Less paralleling required
  • System cost improvement
  • Easy-to-design products
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ