IPB014N04NF2S
Active and preferred
RoHS対応

IPB014N04NF2S

StrongIRFET™ 2 single N-channel Power MOSFET 40 V in D²PAK package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB014N04NF2S
IPB014N04NF2S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    191 A
  • ID (最大)
    191 A
  • IDpuls (最大)
    764 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QG (typ @10V)
    106 nC
  • QG
    106 nC
  • RDS (on) (最大)
    1.45 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.45 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.4 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPB014N04NF2SATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon's StrongIRFET™ 2 power MOSFET 40 V features low RDS(on) of 1.45 mOhm, addressing a broad range of applications from low- to high-switching frequency.

特長

  • Broad availability distribution partners
  • Excellent price/performance ratio
  • Ideal for high & low switching frequency
  • Standard through-hole package footprint
  • High current rating
  • Capable of wave-soldering

利点

  • Multi-vendor compatibility
  • Right-fit products
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard pinout for drop-in replacement
  • Increased current carrying capability
  • Ease of manufacturing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ