Ciss422 pF
-
Coss12 pF
-
ID (@25°C) (最大)7.4 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)88 W
-
Qgd3.3 nC
-
QG8 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)650 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.1 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)1700 V
-
パッケージTO-263-7
-
ピン数7 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMBF170R650M1XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Optimized for fly-back topologies
- Extremely low switching loss
- 12 V / 0 V gate-source voltage
- Compatible with fly-back controller
- Fully controllable dV/dt
- SMD package
- Enhanced creepage distances > 7 mm
- And clearance distances, > 7 mm
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.