Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)38 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)76 A
-
QG6 nC
-
RDS (on) (typ)45 mΩ
-
RDS (on) (最大)54 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージTOLL
-
ファミリーCoolGaN™ Transistor 650 V G5
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGT65R045D2ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 650 V eモード パワー トランジスタ
- 超高速スイッチング
- 逆回復電荷なし
- 逆方向導通が可能
- 低ゲート電荷、低出力電荷
- 優れたハードコミュテーション耐性
- 低い動的RDS(on)
- 高いESD耐性: 2 kV HBM、1 kV CDM
- 底面放熱パッケージ
- JEDEC認定 (JESD47、JESD22)
利点
- 高い動作周波数に対応
- 最高レベルのシステム効率を実現
- 超高電力密度設計を実現
- BOMコスト削減に対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.