2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@ TA=25°C) (最大)3.9 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)6.4 A
-
QG0.58 nC
-
RDS (on) (typ)500 mΩ
-
VDS (最大)600 V
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
製品名IGI60L5050A1M
|
OPN
|
IGI60L5050A1MXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-27 (002-35182) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-27 (002-35182) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Integrated driver with bootstrap diode
- Application configurable switching behavior
- Low profile TFLGA 6x8 package
利点
- Low system BOM
- Configurability of gate path with low inductance loop on PCB for optimizing of motor control
- Allows short dead-time for maximum system efficiency
- Small package for compact system design by integration of bootstrap diode
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.