Currently planned availability until at least2035
-
ICn320 A
-
Tvj [°C] 範囲-40~185
-
VCE(sat) (Tvj=25°C @15V/200A)1.15 V
-
VCE(sat) (Tvj=25°C @15V/320A)1.29 V
-
VCE(sat) (Tvj=185°C @15V/200A)1.2 V
-
VCE750 V
-
技術EDT3
-
発売年2025
| 推奨 | |
|
OPN
|
IGC100T75H12RYAX7SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2025 |
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2025 |
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- クラス最高の電流密度
- 470 V VDC システムに対応
- 最大接合温度 185 °C
- 高速スイッチング速度
- 非常に低いVCESAT
- 非常に低いスイッチング損失
- ショートテール電流
- 非常にタイトなパラメーター分布
- 短絡耐性 tsc = 3 µs
- AEC-Q101 に準拠した製品検証
利点
- 自動車要件に最適
- 750 Vおよび1200 Vクラス
- カスタマイズ開発(オンデマンド)
- 出力電流密度を最大25%向上>
- 損失の減少と最大値の増加Tvj
- モジュールの小型化による費用対効果
- システムレベルでアンペアあたりのコストが低い
- 並列化の労力とコストが削減
- 高い信頼性と品質
- ドロップイン交換品
- シンプルなゲートドライブ設計
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.