Currently planned availability until at least2033
-
Frequency33 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25V20A-DGQ | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) | |
| 梱包サイズ | 370 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) |
| 梱包サイズ | 370 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit F-RAM、256 K x 8構成
- 10^14回の読書き耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™リアルタイム書込
- 最大33 MHzのSPIインターフェース
- 低消費電力:3.0 mA動作、12 µAスリープ
- VDD動作範囲2.0–3.6 V
- 拡張温度:–40°C~+105°C
- 多層ハード/ソフト書込保護
- バス速度で順次読書き
- シリアルフラッシュ/EEPROM互換
- メーカー・製品ID搭載
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書込遅延ゼロで即時保存
- 多書込用途でも摩耗なし
- 高温下でも長期データ保持
- SPI高速でシステム効率向上
- 動作/スリープで省エネ
- 2.0–3.6 V設計に柔軟対応
- 過酷環境でも安定動作
- 誤操作からデータを保護
- フラッシュ/EEPROM置換容易
- デバイス認証を実現
- 長寿命・メンテ不要を実現
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.