FM24C16B-GTR
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM24C16B-GTR

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM24C16B-GTR
FM24C16B-GTR
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    1 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    16 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    2Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM24C16B-GTR
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM24C16B-GTRは16-Kbitシリアル強誘電体ランダムアクセスメモリ(F-RAM)で、標準I2Cインターフェースを備え、頻繁な不揮発性データ書き込みに最適です。NoDelay™書き込み性能、100兆(1014)回の読書き耐久性、65°Cで151年のデータ保持を実現。動作電圧4.5 V~5.5 V、温度範囲-40°C~+85°C、100 μA(100 kHz)動作電流、4 μA待機電流。8ピンSOICパッケージ、RoHS準拠で、信頼性の高いEEPROM代替品です。

特長

  • 16-Kbit F-RAM(2K × 8構成)
  • 100兆回の読書き耐久
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書き込み
  • I2Cインターフェース最大1 MHz
  • 動作電流100 μA(100 kHz)
  • 待機電流4 μA(標準)
  • VDD範囲4.5 V~5.5 V
  • 工業温度–40°C~+85°C
  • 書き込み保護ピン搭載
  • ESD耐性2 kV(HBM)、500 V(CDM)
  • ラッチアップ電流>140 mA

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 書き込み遅延ゼロでリアルタイム
  • 100年以上の信頼性
  • I2C EEPROMと互換
  • 低消費電力で動作
  • 待機時の電力消費を抑制
  • 過酷な環境でも動作
  • 誤書きからデータ保護
  • 高ESD/ラッチアップ耐性
  • 100/400 kHz I2C対応
  • 書き込み後のポーリング不要
  • 長寿命用途に最適

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ