FM22L16-55-TG
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM22L16-55-TG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1350 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Mbit F-RAM、256K x 16構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書込、SRAM互換タイミング
- 55 nsアクセス、110 nsサイクル
- ページモード、25 nsページアクセス
- ソフトウェアブロック書込保護
- 低消費電力:8 mA動作、90 μA待機
- スリープ時5 μA電流
- 低電圧動作:2.7 V~3.6 V
- 入出力漏れ電流±1 μA
- 工業温度:–40°C~+85°C
利点
- 即時で信頼性の高いデータ保存
- バックアップ電池不要
- 151年の保持で長期保存安心
- 頻繁な書込用途に最適
- 標準SRAMと置換可能
- 高速アクセスで性能向上
- ページモードでスループット向上
- 柔軟なソフトウェア保護
- 動作/待機時の消費電力を抑制
- スリープでバッテリー長持ち
- 低電圧システムに対応
- 過酷な環境でも信頼動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.