インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度70 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM18W08-SG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) | |
| 梱包サイズ | 540 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) |
| 梱包サイズ | 540 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 32 K × 8バイト幅F-RAMメモリ
- 電源断でもデータ保持
- 100兆回の読み書き耐久性
- +65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書き込み、SRAM同等速度
- 業界標準パラレルインターフェース
- 70 nsアクセス、130 nsサイクル
- 2.7 V~5.5 Vの広電圧動作
- 最大12 mA動作、20 μA待機
- SRAM/EEPROMピン互換
- 衝撃・振動・湿気に強い
- 強信頼性の強誘電体プロセス
利点
- バックアップ電池不要
- 頻繁な高速データ記録に最適
- SRAM/EEPROMから置換可能
- 書き込み遅延なし即時更新
- 過酷環境でも安定動作
- 低消費でバッテリー長持ち
- 設計簡素化、ポーリング不要
- 長寿命で保守手間削減
- 読み書き速度が一定
- 広電圧で多機種対応
- 高耐久で集中的な用途に最適
- 電圧変動にも強い
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.