RDS (on) (@ Tj = 25°C)8.1 mΩ
-
アプリケーションESS, EV Charger, Solar, UPS
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
特長AlN, PressFIT
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF8MR12W1M1HB70BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- クラス最高の高さ12.25 mm
- 最先端のWBG材料
- 非常に低いモジュール浮遊インダクタンス
- 強化されたCoolSiC™ MOSFET Gen 1
- 強化された1トレンチテクノロジーを採用
- 拡大されたゲート駆動電圧ウィンドウ
- 15~18Vおよび0~-5Vの電圧範囲
- 拡張された最大ゲート-ソース電圧
- +23 Vおよび-10 Vのゲート-ソース電圧
- Tvjop: 最大175℃の過負荷状態
- NTC温度センサー内蔵
利点
- Outstanding module efficiency
- System cost advantages
- System efficiency improvement
- Reduced cooling requirements
- Enabling higher frequency
- Increase of power density
- Thermal conductivity of DCB material
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.