IC(nom) / IF(nom)450 A
-
IC (最大)450 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.5 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
コンフィギュレーションCommon Emitter
-
パッケージ62 mm
-
寸法 (length)106.4 mm
-
寸法 (width)61.4 mm
-
技術IGBT7 - E7
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF450R12KE7EHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 最高電力密度
- クラス最高のVCEsat
- Tvj op= 175℃ 過負荷
- 高い沿面距離および空間距離 (クリアランス)
- 絶縁ベースプレート
- 標準パッケージ
- RoHS準拠
- 耐電圧: AC 4 kV / 1 min
- CTI > 400のパッケージ
- UL1557 E83336によるUL/CSA認証
利点
- higher current capability
- for NPC2 in 3-level configuration
- Highest power density
- Avoidance of paralleling of IGBT modules
- Reduced system costs
- Highest reliability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.