IC(nom) / IF(nom)2000 A
-
IC (最大)2000 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.95 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージXHP™ 2
-
寸法 (length)140 mm
-
寸法 (width)99.8 mm
-
技術IGBT8 - P8
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF2000R17T2P8BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K17 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K17 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 対称的なモジュール設計
- 低インダクタンス パッケージ
- 銅 (Cu) ベースプレート
- 並列接続性を向上させるIGBT8の低ゲート電荷QG
- EmCon 8の高いソフトリカバリ特性によりクリーンなスイッチングを実現
- 熱サイクル性能を向上させ、最高性能を実現する高性能セラミック
- 連続動作温度 (Tvj = 175 ℃)
利点
- 高電力密度
- エネルギー効率
- 熱性能の向上
- スイッチング損失と導通損失の低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.