CYW55571
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW55571

Wi-Fi 6E 1x1 80MHzトライバンド+Bluetooth® 6.0コンボIC
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetoothインターフェース
    UART/PCM/I2S
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 6.0
  • CPU
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    01-01-2038
  • GPIO
    15
  • ROM
    2048 KB
  • SRAM
    512 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    80 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/PCIe
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz, 5GHz, 6GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, Android
  • コア
    Cortex M33
  • パッケージ
    FCFBGA-289, WLCSP-486, WLBGA-225
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.35 mm, 0.2 mm, 0.65 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • メモリ
    N/A
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    5.32 x 5.67 mm, 12 x 12 mm, 5.3 x 5.7 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2023
  • 製品の説明
    Wi-Fi 6 Combo

OPN
CYW55571MIWBGT CYW55571MIFFBGT CYW55571MIUBGT
製品ステータス active and preferred active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-486 SG-UFWLB-225
パッケージ名 WLCSP-486 (002-29726) FCFBGA-289 (002-29083) WLBGA-225 (002-36128)
梱包サイズ 5000 1500 5000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 3 1
防湿梱包 NON DRY DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes Yes
組立国
SG,TW
TH
SG
ウェハ製造国
TW
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-486
パッケージ名 WLCSP-486 (002-29726)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG,TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FCFBGA-289 (002-29083)
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SG-UFWLB-225
パッケージ名 WLBGA-225 (002-36128)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
The AIROC™ CYW55571 is Infineon's highest-performing tri-band Wi-Fi 6/6E (2.4G, 5G, 6G) 1x1 80 MHz SISO solution. It features improved range, power efficiency, network robustness, and security, while reducing the total Bill of Materials cost and board space. The solution delivers high performance in congested network environments and significantly reduces latency by operating in the 6G spectrum.

特長

  • Wi-Fi 6/6E, Tri-band, 2x2 MIMO
  • 20/40/80 MHz, up to 600 Mbps PHY rate
  • OFDMA, MU-MIMO, TWT,DCM
  • Multi-layer security protection
  • Smart coexistence
  • Bluetooth® 5.3, Dual-mode operation
  • Bluetooth transmit at 20dbm/13dbm/0 dbm
  • WLAN: PCIe, SDIO, BT: UART, I2S, PCM
  • Temperature: -40°C to 85°C

利点

  • Wi‑Fi 6/6Eを超える性能を実現
  • ネットワーク効率を最大化
  • エッジAI+IoTデバイス機能の拡張
  • 高品質なBluetooth® LEオーディオ
  • 多層セキュリティ保護
  • 市場投入までの時間を短縮
  • 開発コストを削減
  • EU CRAクラスI (対象)

図

CYW55571-Block-Diagram
CYW55571-Block-Diagram
CYW55571-Block-Diagram CYW55571-Block-Diagram CYW55571-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ