CYPT15B102N-GGMB
Active and preferred
RoHS対応

CYPT15B102N-GGMB

Infineon’s radiation hardened 2 Mb non-volatile Ferroelectric RAM (F-RAM) memory offers the utmost reliability and performance for extreme environments.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT15B102N-GGMB
CYPT15B102N-GGMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インダクタンス
    Parallel
  • デバイスの重量
    1716.9 mg
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    F-RAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Au
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128Kx16
  • 認定
    Military

OPN
CYPT15B102N-GGMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERAMIC-TSOP-44 (002-33895)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2023
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERAMIC-TSOP-44 (002-33895)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2023
組立国
US
ウェハ製造国
US
Our rad hard F-RAM is one of the industry’s lowest power, non-volatile memory solutions that is Single Event Upset (SEU) immune and virtually unlimited endurance. Infineon’s instant non-volatile write technology and greater than 100-year data retention provides the highest reliability for space applications. For flight devices, order DLAM QML-V part 5962R2321301VXC

特長

  • 2 Mb density, (128K x 16)
  • 10-trillion read/write cycles
  • 120 years data retention at +85°C
  • Low programming voltage (2V)
  • 2.0 V–3.6 V operating range
  • Low operating current (20 mA max)
  • –55°C to +125°C military grade
  • 44-pin ceramic TSOP (CTSOP)
  • Prototype for flight devices

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ