CYPT1069G30-10FZMB
Active and preferred
RoHS対応

CYPT1069G30-10FZMB

インフィニオンの耐放射線メモリソリューション向けECC搭載16 Mb高速非同期SRAM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT1069G30-10FZMB
CYPT1069G30-10FZMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    3878.7 mg
  • パッケージ
    FLATPACK-36 (001-67583)
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 8
  • 認定
    Military

OPN
CYPT1069G3010FZMBBDSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (001-67583)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 11/2026
組立国
US
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (001-67583)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 11/2026
組立国
US
ウェハ製造国
TW
インフィニオンの16 Mb非同期SRAMファミリーは、インフィニオンの特許取得済みRADSTOP™テクノロジーで設計されており、宇宙やその他の過酷な環境でのアプリケーションに最適です。16 Mb高速SRAMは、2 Mビットx8ビットとして構成されたECCを備えた高性能、低消費電力のSRAMです。当社のRADSTOP™メモリ ソリューションは、サイズ、重量、電力 (SWaP) の利点と設計の柔軟性を高めながら、システム全体のコンピューティングの限界を高めます。

特長

  • 16 Mb密度、2M x 8
  • シングルビットエラー訂正用の組み込みECC
  • 10 nsのアクセス時間
  • 2.2 V~3.6 Vの動作電圧範囲
  • –55 °C~+125 °Cの軍用温度グレード
  • 36ピン セラミック フラット パック (CFP)
  • DLAM QML-V 認定
  • TID: 200 Krad
  • SEL: > 60 MeV.cm2/mg @ 95 °C
  • SEU: ≤ 1 x 10-10 upsets/bit-day
  • プロトタイプ
  • 飛行装置、注文番号CYRS1069G30-10FZMB

利点

  • RADSTOP™テクノロジーを採用
  • 過酷な環境における信頼性の要求を満たす
  • 過酷な環境におけるライフサイクルの要求を満たす
  • システム全体のコンピューティング能力の限界を拡張する
  • サイズ、重量、電力 (SWaP) のメリットを提供
  • 設計の柔軟性の向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ