CYPT1049DV33-12FZMB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPT1049DV33-12FZMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT1049DV33-12FZMB
CYPT1049DV33-12FZMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    3878.7 mg
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Au
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Military
  • 速度
    12 ns

OPN
CYPT1049DV33-12FZMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (001-67583)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (001-67583)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US
インフィニオンの特許取得済みRADSTOP™テクノロジーで設計されたインフィニオンのFAST 4Mビット非同期スタティックRAMは、宇宙やその他の過酷な環境でのアプリケーションに最適です。4MビットFAST SRAMは、512 Kワード x 8ビットで構成される高性能、低消費電力のSRAMです。

特長

  • 512 Kbit x8バス幅構成
  • 12 ns (125°C) のアクセス時間
  • 3.3 V動作電圧
  • 55°C~+125°C の軍用温度グレード
  • マルチビットエラーを排除するためのビットインターリーブ
  • 低いアクティブ電力
  • 低いCMOSスタンバイ電力
  • 2.0 Vデータ保持
  • 選択解除時に自動電源オフ
  • 36 ピン セラミック フラット パック (CFP)
  • プロトタイプ
  • フライトデバイス、注文番号 CYRS1049DV33-12FZMB

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ