ECCN
-
Frequency450 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャDDR-II+ CIO
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーDDR-II+ CIO
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1650KV18-450BZC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 144-Mbit DDR II+ pipelined SRAM
- 450 MHz clock, 900 MHz DDR data
- Two-word burst architecture
- Read latency 2 cycles (DOFF high)
- DDR I mode: 1-cycle latency (DOFF)
- Dual input clocks K and K
- Echo clocks CQ/CQ
- QVLD valid-data indicator
- ZQ pin for programmable impedance
- RQ 175–350 Ω impedance match range
- PLL runs 120 MHz to max clock
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- High bandwidth for fast memories
- DDR boosts throughput per clock
- Two-word burst lowers addr toggling
- 2-cycle latency for stable timing
- DDR I mode eases system bring-up
- K/K improves DDR timing margin
- CQ/CQ simplifies high-speed capture
- QVLD reduces read timing guesswork
- ZQ matching reduces signal ringing
- Wide RQ supports common line Z0
- PLL improves data placement at speed
- JTAG speeds board test and debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.