Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mx16
-
認定Automotive (E)
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1061G30-10ZXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) | |
| 梱包サイズ | 192 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 192 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM (1M × 16)
- Embedded ECC corrects 1-bit errors
- Address access time tAA = 10 ns
- 2.2 V to 3.6 V VCC supply
- 1.0 V data retention mode
- 20-bit address bus (A0 to A19)
- 16-bit I/O bus (I/O0 to I/O15)
- Byte write enables BLE/BHE
- OE/CE control; outputs go high-Z
- Input leakage ±5 µA
- Output leakage ±5 µA
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
利点
- Stores 16-bit words without refresh
- ECC cuts single-bit data corruption
- 10 ns reads support fast processors
- 2.2–3.6 V fits many power rails
- Retain data at 1.0 V backup
- 20-bit addressing simplifies mapping
- 16-bit bus boosts bandwidth per access
- Byte enables reduce write bandwidth
- High-Z outputs ease bus sharing
- Low leakage reduces standby loss
- Low leakage improves data integrity
- High ESD improves handling robustness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.