Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 16
-
認定Automotive(E)
-
速度12 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1011G30-12ZSXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 2-Mbit SRAM, 128K × 16-bit
- Embedded ECC, single-bit correct
- Read cycle time tRC 10 ns
- OE LOW to data tDOE 4.5 ns
- Byte write via BHE/BLE pins
- 2.2 V to 3.6 V supply (VCC)
- 1.0-V data retention mode
- Auto CE power-down (ISB1/ISB2)
- Standby current ISB2 6 mA typ
- High-Z outputs when deselected
- TTL-compatible inputs and outputs
- SER rate < 0.1 FIT/Mb
利点
- 2-Mbit fits code/data buffers
- ECC helps protect against bit flips
- 10 ns cycles enable fast SRAM reads
- 4.5 ns OE cuts read access latency
- Byte writes reduce bus traffic
- 2.2–3.6 V works with 3.3 V rails
- Retention keeps data at low VCC
- Auto power-down cuts idle power
- 6 mA standby eases power budgets
- High-Z enables easy bus sharing
- TTL I/O simplifies logic interface
- Low SER improves data integrity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.