CY62177EV30LL-55BAXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量32 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)2M x 16
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62177EV30LL-55BAXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85191) | |
| 梱包サイズ | 2100 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85191) |
| 梱包サイズ | 2100 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 32-Mbit SRAM, 2M×16 or 4M×8
- 55 ns read cycle time (tRC)
- tDOE 25 ns OE to data valid
- 2.2 V to 3.6 V VCC operation
- 10 mA typ active at 1 MHz
- 3 µA typ standby (25 µA max)
- Auto power-down when deselected
- Power drops 99% if addr not toggle
- 1.5 V data retention voltage (VDR)
- 20 µA max retention current
- Tri-state I/Os via OE/CE/BHE/BLE
利点
- Fits 8- or 16-bit bus designs
- 55 ns access supports fast CPUs
- 25 ns OE speeds read turn-on
- 2.2–3.6 V suits battery systems
- 10 mA typ cuts active power
- µA standby extends battery life
- Auto power-down saves idle power
- 99% drop cuts static consumption
- Retains data at 1.5 V supply
- Low retention current saves energy
- Tri-state enables easy expansion
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.