CY62167G30-55BVXET
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167G30-55BVXET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167G30-55BVXET
CY62167G30-55BVXET


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 16
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    55 ns

OPN
CY62167G30-55BVXET
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY62167G30-55BVXET is a 16-Mbit (1M × 16) asynchronous SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 125°C (Automotive-E) and supports a 55 ns speed grade. Ultra-low standby current is 5.5 µA typical (75 µA max) with automatic power-down and byte power-down, plus upper/lower byte enables for 8-bit accesses. AEC-Q100 qualified, Pb-free 48-ball VFBGA (tape and reel).

特長

  • 16-Mbit SRAM, 1M × 16
  • Embedded ECC single-bit correction
  • High speed access: 45 ns or 55 ns
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Standby current typ 5.5 µA
  • Standby current max 75 µA
  • Data retention at VCC = 1.0 V
  • Data-retention current typ 5.5 µA
  • Dual chip-enable inputs CE1/CE2
  • Byte write via BHE/BLE controls
  • Output tri-state (HI-Z) on deselect
  • OE to data valid 22 ns or 25 ns

利点

  • Built-in ECC boosts data integrity
  • 45/55 ns access cuts read latency
  • 2.2-3.6 V fits 3.3 V logic rails
  • 5.5 µA standby extends battery life
  • 75 µA max eases power budgeting
  • 1.0 V retention preserves data
  • CE1/CE2 enables simple bus sharing
  • Byte writes reduce update bandwidth
  • HI-Z outputs prevent bus contention
  • Fast OE improves random read speed
  • Low leakage supports low-power modes
  • -40°C to +125°C supports hot/cold

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ