CY62158GE30-45BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62158GE30-45BVXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62158GE30-45BVXI
CY62158GE30-45BVXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62158GE30-45BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY62158GE30-45BVXI is a MoBL 8-Mbit (1M × 8) CMOS SRAM with embedded ECC and an ERR output for error reporting. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C with 45 ns access. Dual chip enables (CE1/CE2) support automatic power-down; standby current is 1.4 µA typical and 6.5 µA max. Data retention is supported down to 1.0 V. TTL-compatible I/O in a Pb-free 48-ball VFBGA package.

特長

  • 8-Mbit SRAM (1M × 8)
  • Embedded ECC single-bit correction
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC operating 2.2 V to 3.6 V
  • Data retention down to 1.0 V
  • Standby current 1.4 µA typ
  • Standby current 6.5 µA max
  • Operating ICC 25 mA max at 22 MHz
  • Dual chip enable inputs (CE1, CE2)
  • OE/WE controls; High-Z outputs
  • CMOS TTL-compatible I/O levels
  • -40°C to +85°C operating temp

利点

  • ECC improves data integrity
  • 45 ns supports fast SRAM access
  • 2.2–3.6 V fits 3 V rails
  • 1.0 V retention preserves data
  • µA standby extends battery life
  • Low ICC reduces system power
  • Dual CE simplifies power gating
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • TTL I/O eases MCU interfacing
  • -40°C to +85°C boosts reliability
  • Low SER FIT aids robustness
  • No write-back avoids side effects

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ