CY62157G30-45BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62157G30-45BVXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62157G30-45BVXI
CY62157G30-45BVXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62157G30-45BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY62157G30-45BVXI is an 8-Mbit (512K × 16) MoBL CMOS SRAM with embedded ECC that detects and corrects single-bit errors on accessed data. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C with 45 ns access time. Standby current (ISB2) is 6.5 µA max at 85°C, and ICC is 25 mA max at f = 22.22 MHz. It supports dual chip enable, BHE/BLE byte writes, and byte power-down. BV is a Pb-free 48-ball VFBGA.

特長

  • 8-Mbit SRAM (512K × 16)
  • Embedded ECC corrects 1-bit errors
  • ERR pin flags corrected 1-bit errors
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC supply 1.65 V to 3.6 V
  • Standby current 6.5 µA max
  • Data retention at VDR = 1.0 V
  • Dual chip enable inputs (CE1, CE2)
  • Byte writes via BHE/BLE signals
  • Hi-Z outputs when deselected/OE HIGH
  • Byte power-down via BHE & BLE HIGH
  • HBM ESD rating >2001 V

利点

  • ECC improves data integrity in SRAM
  • ERR output simplifies error handling
  • 45 ns access supports fast CPUs
  • 1.65–3.6 V fits multi-rail systems
  • 6.5 µA max cuts standby power
  • 1.0 V retention saves backup energy
  • Dual CE supports simple bank select
  • Byte writes reduce bus bandwidth use
  • Hi-Z outputs ease bus sharing
  • Byte power-down saves idle power
  • HBM >2001 V improves robustness
  • Clear timing specs speed validation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ