Currently planned availability until at least2031
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 16
-
認定Industrial
-
速度30 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V116N-BZ30XI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 105 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 105 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16-Mbit nvSRAM (1024K × 16)
- 各セルにQuantumTrap NVMを搭載
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSBピンまたはソフトウェア シーケンスでSTORE
- 電源投入時またはソフトウェア シーケンスによるRECALL
- 全セルの並列STORE/RECALL
- STORE/RECALL中はR/Wがブロックされます
- バイトにより、8 ビット演算の BHE/BLE が有効
- VCCコア電源: 2.7 V~3.6 V
- VCCQ I/O電源: 1.65 V~1.95 V
- スリープモード電流: 10 μA
- データ保持期間: 20年
利点
- 停電時にもデータを保持
- 不揮発性バックアップ用のバッテリーはありません
- シンプルな電源オフ時のデータ保護
- 柔軟な保存/復元制御オプション
- 電源投入時のRECALL機能による高速再起動
- 決定論的なSTORE/RECALL動作
- 8ビットまたは16ビットのバス設計をサポートします
- スリープ時の低電流で待機電力を削減
- VCC/VCCQを分離することでレベルシフトが容易になります
- 頻繁な保存操作に対応する高いSTORE耐久性
- 並列転送によりダウンタイムを最小限に抑えます
- SRAMへの書き込みが行われていない限り、STORE命令を回避します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.