CY14B101LA-SZ25XI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1024 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度25 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- QuantumTrap nvSRAMアーキテクチャ
- 不揮発性STORE機能付き1 MビットSRAM
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSBピンまたはソフトウェア シーケンスでSTORE
- 電源投入時またはソフトウェア シーケンスによるRECALL
- tSTORE: 最大8 ms
- tHRECALL: 最大20 ms
- tRECALL最大200 μs
- VCC 2.7 V~3.6 V
- データ保持期間: 20年
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- 2.65 V 未満の VCC 低下による動作禁止
利点
- 突然の停電時のデータ保持
- NVM管理用ファームウェアを削減
- 電源復旧後の高速復元
- ハードウェア制御とソフトウェア制御の両方に対応
- 予測可能な保存時間 (最大8 ms)
- 予測可能なブートリコール (20 ms)
- ブラウンアウト時の書き込み破損なし
- 3 V電源による一般的なロジックレールに適合
- ログ記録に適した20年間のデータ保持
- 100万回のSTORESによる頻繁な保存対応
- 高トラフィックに対応する無制限のSRAM読み出し/書き込み
- ビジーフラグ (HSB) によりタイミングを簡素化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.